Descrição

Graças à indicação de texto completo, o painel de operação local permite que os textos de informação específicos do cliente do comando de nível superior sejam exibidos convenientemente. Ele também permite diagnóstico e o modo manual pelo operador.

O painel de operação local possui uma interface mini USB com função de gateway. Esta interface pode ser usada para conectar o conversor a um PC para engenharia com MOVISUITE®.

Características do CBG22A:

  • Display colorido de 61 mm (2.4")
  • Exibição de textos informativos específicos do cliente sobre comando de nível superior, diagnóstico e modo manual pelo operador
  • Modo manual simples e intuitivoApenas em conjunto com unidades com chave central para manter a operação em caso de falha do sistema
  • Opções de diagnóstico abrangentes
  • Acesso a parâmetros somente leitura como proteção de acesso contra operação incorreta
  • Transmissão e acesso opcional a funções e status dos elementos de controle para tipos de comunicação baseados em Ethernet dos sistemas de acionamento
  • Conexão ao software de engenharia MOVISUITE® através do painel de operação
  • Idiomas: DE/EN/FR/ES/PT/ZH/RU

Para conectar o painel de operação diretamente no conversor, é necessário o módulo de diagnóstico CDM11A.

O painel de operação local CBG22A pode ser conectada diretamente ao conversor ou usada remotamente. A estrutura de montagem da porta COG11A está disponível para usar o painel de operação remotamente em um painel de operação ou em uma porta do painel elétrico. Neste caso, também é necessário o cabo UKS52A. Se o painel de operação local CBG22A estiver conectada diretamente ao conversor, o modo manual não poderá ser utilizado.