Datos técnicos

Reactancia de red

Unidad

ND0070
-503

ND0160
-503

ND0300
-503

ND0420
-503

ND0910
-503

ND1800
-503

ND3000
-503

ND6600
-503

Ref. de pieza

17984173

17984181

17983800

17983819

17987520

17987539

18001211

18001262

Tensión nominal de red
(según EN 50160) Ured

V

3 × 200 – 500 CA

3 × CA
200 – 500

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

 

Corriente nominal IN

A

7

16

30

42

91

180

300

600

Inductancia nominal

mH

0.36

0.2

0.1

0.045

0.035

0.018

0.05

0.028

Pérdida nominal de potencia

W

4

9

11

13

53

116

280

162

Temperatura ambiente ϑU

 

°C

 

-10 – 45

0 – 45

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 45 °C: -3 % IN/K hasta máx. 60 °C

Contacto de conexión
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Borna roscada

Perno M12

 

Sección
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 4

0.2 – 16

16 – 50

16 – 120

 

Par de apriete
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

0.5 – 1

1.2 – 2

3.5 – 6

12 – 20

30

14 – 20

Contactos de conexión PE

Tornillo M4

Tornillo M5

Perno M8

Perno M10

Perno M10

Perno M12

Par de apriete PE

Nm

1.5

3

12

20

30

Índice de protección según EN 60529

IPXXB

IPXXA

IPXXA con tapa de borna suministrada

Tierra

kg

0.5

1.3

1.95

1.82

4.4

10

36

24.6