技术数据

电源扼流圈

单位

ND0070
-503

ND0160
-503

ND0300
-503

ND0420
-503

ND0910
-503

ND1800
-503

ND3000
-503

ND6600
-503

部件号

17984173

17984181

17983800

17983819

17987520

17987539

18001211

18001262

电源额定电压
(根据EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 200 – 500

3 × AC
200 – 500

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

 

额定电流I额定

A

7

16

30

42

91

180

300

600

额定电感

mH

0.36

0.2

0.1

0.045

0.035

0.018

0.05

0.028

额定功率损耗

W

4

9

11

13

53

116

280

162

环境温度ϑ环境

 

°C

 

-10 – 45

0 – 45

环境温度> 45 °C时的降额:温度每升高1K,I额定降低3%,直至最高温度60 °C

连接触点
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

螺钉型接线端子

M12销轴

 

截面
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 4

0.2 – 16

16 – 50

16 – 120

 

拧紧扭矩
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

0.5 – 1

1.2 – 2

3.5 – 6

12 – 20

30

14 – 20

PE连接触点

螺栓M4

螺栓M5

M8销轴

M10销轴

M10销轴

M12销轴

PE拧紧扭矩

Nm

1.5

3

12

20

30

防护等级,符合EN 60529标准

IPXXB

IPXXA

IPXXA,带随附的端子盖板

质量

kg

0.5

1.3

1.95

1.82

4.4

10

36

24.6