Übertragung des Parametersatzes mit MOVITOOLS® oder Bediengerät DBG
- Demontieren Sie den MOVIMOT®-Umrichter vom Anschlusskasten.
- Prüfen Sie den Anschluss des MOVIMOT®-Umrichters.
- Stellen Sie alle mechanischen Bedienelemente identisch zum Referenzgerät ein.
- Setzen Sie den MOVIMOT®-Umrichter auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest.
- Schließen Sie den PC/Laptop oder das Bediengerät DBG an den MOVIMOT®-Umrichter an.
- Stellen Sie die 24-V-Versorgung des MOVIMOT®-Umrichters her.
- Bei Verwendung des PCs/Laptops starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio und binden Sie den MOVIMOT®-Umrichter in MOVITOOLS® ein.
- Übertragen Sie den gesamten Parametersatz des MOVIMOT®-Referenzgeräts an den MOVIMOT®-Umrichter.
- Prüfen Sie die Funktionalität des MOVIMOT®-Antriebs.
- Entfernen Sie den PC/Laptop oder das Bediengerät DBG vom MOVIMOT®-Umrichter.
- ACHTUNG! Verlust der zugesicherten Schutzart durch nicht oder fehlerhaft montierte Verschluss-Schrauben am Sollwert-Potenziometer f1 und an der Diagnoseschnittstelle X50. Beschädigung des MOVIMOT®-Umrichters. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube des Sollwert-Potenziometers mit Dichtung wieder ein.