Parameterverzeichnis
Nr. | Index dez. | Subindex dez. | Name | MOVITOOLS® | MOVILINK®- |
|---|---|---|---|---|---|
0__ | Anzeigewerte | ||||
00_ | Prozesswerte | ||||
000 | 8318 | 0 | Drehzahl (vorzeichenbehaftet) | [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
002 | 8319 | 0 | Frequenz (vorzeichenbehaftet) | [Hz] | 1 Digit = 0.001 Hz |
004 | 8321 | 0 | Ausgangsstrom (Betrag) | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN |
005 | 8322 | 0 | Wirkstrom (vorzeichenbehaftet) | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN |
006 | 8323 | 0 | Motorauslastung | [%] | 1 Digit = 0.001 % |
008 | 8325 | 0 | Zwischenkreisspannung | [V] | 1 Digit = 0.001 V |
009 | 8326 | 0 | Ausgangsstrom | [A] | 1 Digit = 0.001 A |
01_ | Statusanzeigen | ||||
010 | 8310 | 0 | Umrichterstatus | [Text] | |
011 | 8310 | 0 | Betriebszustand | [Text] | |
012 | 8310 | 0 | Fehlerstatus | [Text] | |
013 | 10095 | 1 | Inbetriebnahmemodus | [Text] | |
014 | 8327 | 0 | Kühlkörpertemperatur | [°C] | 1 Digit = 1 °C |
015 | 8328 | 0 | Einschaltstunden | [h] | 1 Digit = 1 min |
016 | 8329 | 0 | Freigabestunden | [h] | 1 Digit = 1 min |
017 | 10087 | 135 | Stellung DIP-Schalter S1, S2 | [Bit-Feld] | |
018 | 10096 | 27 | Stellung Schalter f2 | 0, 1, 2, – 10 | |
019 | 10096 | 29 | Stellung Schalter t1 | 0, 1, 2, – 10 | |
02_ | Analoge Sollwerte | ||||
020 | 10096 | 28 | Stellung Sollwert-Potenziometer f1 | 0 – 10 | 1 Digit = 0.001 |
05_ | Binärausgänge | ||||
051 | 8349 Bit 1 | 0 | Stellung Ausgang X10 | [Bit-Feld] | |
07_ | Gerätedaten | ||||
070 | 8301 | 0 | Gerätetyp | [Text] | |
071 | 8361 | 0 | Ausgangsnennstrom | [A] | 1 Digit = 0.001 A |
072 | 10461 | 3 | Option DIM-Steckplatz | [Text] | |
10461 | 1 | DIM-Datensatz | Sachnummer DIM-Datensatz | ||
10461 | 1 | Option DIM-Datensatz | [Text] | ||
10461 | 2 | Option DIM-Datensatz Version | [Text] | ||
073 | 10095 | 39 | AS-Interface-Option | 0: Nicht vorhanden 1: MLK30A 2: MLK31A 7: MLK32A | |
9701 | 53 | AS-Interface Firmware | Sachnummer Firmware des AS-Interface | ||
9701 | 54 | AS-Interface Firmware-Version | Version Firmware des AS-Interface | ||
076 | 8300 | 0 | Firmware Grundgerät | Sachnummer und Version Grundgerät | |
102 | 10096 | 30 | Deaktivierung der mechanischen Einstellelemente | [Bit-Feld] (Anzeigewert) | |
700 | 8574 | 0 | Betriebsart | [Text] | |
- | 10000 | 0 | Motortyp | [Text] | |
- | 8652 | 0 | Nennspannung | [V] | 1 Digit = 0.001 V |
- | 8640 | 0 | Nennfrequenz | [Hz] | 1 Digit = 0.001 Hz |
- | 8642 | 0 | Nenndrehzahl | [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
- | 10016 | 0 | Nennleistung | [kW] | 1 Digit = 0.001 kW |
- | 10076 | 13 | Bremsentyp | [Text] | |
08_ | Fehlerspeicher | ||||
080 | Fehler t-0 | Hintergrundinformation für Fehler, die zum Zeitpunkt t-0 aufgetreten sind | |||
8366 | 0 | Fehlercode | |||
9304 | 0 | Fehlersubcode | |||
8883 | 0 | Interner Fehler | |||
8381 | 0 | X10 | [Bit-Feld] | ||
8391 | 0 | Umrichterstatus | [Text] | ||
8396 | 0 | Kühlkörpertemperatur | [°C] | 1 Digit = 1 °C | |
8401 | 0 | Drehzahl | [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 | |
8406 | 0 | Ausgangsstrom | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8411 | 0 | Wirkstrom | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8416 | 0 | Geräteauslastung | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8421 | 0 | Zwischenkreisspannung | [V] | 1 Digit = 0.001 V | |
8426 | 0 | Einschaltstunden | [h] | 1 Digit = 1 min | |
8431 | 0 | Freigabestunden | [h] | 1 Digit = 1 min | |
081 | Fehler t-1 | Hintergrundinformation für Fehler, die zum Zeitpunkt t-1 aufgetreten sind | |||
8367 | 0 | Fehlercode | |||
9305 | 0 | Fehlersubcode | |||
8884 | 0 | Interner Fehler | |||
8382 | 0 | X10 | [Bit-Feld] | ||
8392 | 0 | Umrichterstatus | [Text] | ||
8397 | 0 | Kühlkörpertemperatur | [°C] | 1 Digit = 1 °C | |
8402 | 0 | Drehzahl | [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 | |
8407 | 0 | Ausgangsstrom | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8412 | 0 | Wirkstrom | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8417 | 0 | Geräteauslastung | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8422 | 0 | Zwischenkreisspannung | [V] | 1 Digit = 0.001 V | |
8427 | 0 | Einschaltstunden | [h] | 1 Digit = 1 min | |
8432 | 0 | Freigabestunden | [h] | 1 Digit = 1 min | |
082 | Fehler t-2 | Hintergrundinformation für Fehler, die zum Zeitpunkt t-2 aufgetreten sind | |||
8368 | 0 | Fehlercode | |||
9306 | 0 | Fehlersubcode | |||
8885 | 0 | Interner Fehler | |||
8383 | 0 | X10 | [Bit-Feld] | ||
8393 | 0 | Umrichterstatus | [Text] | ||
8398 | 0 | Kühlkörpertemperatur | [°C] | 1 Digit = 1 °C | |
8403 | 0 | Drehzahl | [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 | |
8408 | 0 | Ausgangsstrom | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8413 | 0 | Wirkstrom | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8418 | 0 | Geräteauslastung | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8423 | 0 | Zwischenkreisspannung | [V] | 1 Digit = 0.001 V | |
8428 | 0 | Einschaltstunden | [h] | 1 Digit = 1 min | |
8433 | 0 | Freigabestunden | [h] | 1 Digit = 1 min | |
083 | Fehler t-3 | Hintergrundinformation für Fehler, die zum Zeitpunkt t-3 aufgetreten sind | |||
8369 | 0 | Fehlercode | |||
9307 | 0 | Fehlersubcode | |||
8886 | 0 | Interner Fehler | |||
8384 | 0 | X10 | [Bit-Feld] | ||
8394 | 0 | Umrichterstatus | [Text] | ||
8399 | 0 | Kühlkörpertemperatur | [°C] | 1 Digit = 1 °C | |
8404 | 0 | Drehzahl | [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 | |
8409 | 0 | Ausgangsstrom | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8414 | 0 | Wirkstrom | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8419 | 0 | Geräteauslastung | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8424 | 0 | Zwischenkreisspannung | [V] | 1 Digit = 0.001 V | |
8429 | 0 | Einschaltstunden | [h] | 1 Digit = 1 min | |
8434 | 0 | Freigabestunden | [h] | 1 Digit = 1 min | |
084 | Fehler t-4 | Hintergrundinformation für Fehler, die zum Zeitpunkt t-4 aufgetreten sind | |||
8370 | 0 | Fehlercode | |||
9308 | 0 | Fehlersubcode | |||
8887 | 0 | Interner Fehler | |||
8385 | 0 | X10 | [Bit-Feld] | ||
8395 | 0 | Umrichterstatus | [Text] | ||
8400 | 0 | Kühlkörpertemperatur | [°C] | 1 Digit = 1 °C | |
8405 | 0 | Drehzahl | [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 | |
8410 | 0 | Ausgangsstrom | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8415 | 0 | Wirkstrom | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8420 | 0 | Geräteauslastung | [%IN] | 1 Digit = 0.001 % IN | |
8425 | 0 | Zwischenkreisspannung | [V] | 1 Digit = 0.001 V | |
8430 | 0 | Einschaltstunden | [h] | 1 Digit = 1 min | |
8435 | 0 | Freigabestunden | [h] | 1 Digit = 1 min | |
09_ | Busdiagnose | ||||
94/ | AS-Interface Monitor | ||||
8455 | 0 | AS-Interface-Ausgangs-Bit DO0 | [Bit-Feld, Bit 9] | MLK31A/MLK32A: | |
AS-Interface-Ausgangs-Bit DO1 | [Bit-Feld, Bit 10] | ||||
AS-Interface-Ausgangs-Bit DO2 | [Bit-Feld, Bit 11] | ||||
AS-Interface-Ausgangs-Bit DO3 | [Bit-Feld, Bit 6] | ||||
AS-Interface-Ausgangs-Bit P1 | [Bit-Feld, Bit 12] | ||||
AS-Interface-Ausgangs-Bit P2 | [Bit-Feld, Bit 13] | ||||
AS-Interface-Ausgangs-Bit P3 | [Bit-Feld, Bit 14] | ||||
AS-Interface-Ausgangs-Bit P4 | [Bit-Feld, Bit 15] (MLK31/32A: Reserviert) | ||||
AS-Interface-Eingangs-Bit DI2 | [Bit-Feld, Bit 2] | ||||
AS-Interface-Eingangs-Bit DI3 | [Bit-Feld, Bit 3] | ||||
8458 | 0 | AS-Interface-Eingangs-Bit DI0 | [Bit-Feld, Bit 0] | ||
AS-Interface-Eingangs-Bit DI1 | [Bit-Feld, Bit 1] | ||||
Nr. | Index dez. | Subindex dez. | Name | MOVITOOLS® | MOVILINK®- |
|---|---|---|---|---|---|
1__ | Sollwerte/Integratoren | ||||
10_ | Sollwertvorwahl | ||||
102 | 10096 | 30 | Deaktivierung der mechanischen Einstellelemente | [Bit-Feld] Default: 0000 0000 0000 0000 | |
13_ | Drehzahlrampen | ||||
130 | 8807 | 0 | Rampe t11 auf | 0.1 – 1 – 2000 [s] (Schalter t1) Der Parameterwert ist von der Stellung der Bedienelemente abhängig. | 1 Digit = 0.001 s |
131 | 8808 | 0 | Rampe t11 ab | 0.1 – 1 – 2000 [s] (Schalter t1) Der Parameterwert ist von der Stellung der Bedienelemente abhängig. | 1 Digit = 0.001 s |
134 | 8474 | 0 | Rampe t12 auf = ab | 0.1 – 10 – 2000 [s] | 1 Digit = 0.001 s |
135 | 8475 | 0 | S-Verschliff t12 | 0: AUS 1: Grad 1 2: Grad 2 3: Grad 3 | |
136 | 8476 | 0 | Stopprampe t13 | 0.1 – 0.2 – 2000 [s] | 1 Digit = 0.001 s |
- | 10504 | 1 | Rampe t15 auf | 0.1 – 1 – 2000 [s] | 1 Digit = 0.001 s |
- | 10504 | 11 | Rampe t15 ab | 0.1 – 1 – 2000 [s] | 1 Digit = 0.001 s |
- | 10475 | 2 | Rampe t16 auf | 0.1 – 1 – 2000 [s] | 1 Digit = 0.001 s |
- | 10475 | 1 | Rampe t16 ab | 0.1 – 1 – 2000 [s] | 1 Digit = 0.001 s |
16_ | Sollwerte | ||||
160 | 10096 | 35 | Sollwert n_f1 | 0 – 1500 – 3600 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
161 | 10096 | 36 | Sollwert n_f2 | 0 – 150 – 3600 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
- | 8967 | 0 | Aktiver Skalierungsfaktor | (Anzeigewert) | |
- | 8966 | 0 | Motorsolldrehzahl | [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
- | 15500 | 0 | Skalierungsfaktor 0 | 1.0 – 20.0 – 50.0 | |
- | 15501 | 0 | Skalierungsfaktor 1 | 1.0 – 14.3 – 50.0 | |
- | 15502 | 0 | Skalierungsfaktor 2 | 1.0 – 10.0 – 50.0 | |
- | 15503 | 0 | Skalierungsfaktor 3 | 1.0 – 6.67 – 50.0 | |
- | 15504 | 0 | Skalierungsfaktor 4 | 1.0 – 5.00 – 50.0 | |
- | 15505 | 0 | Skalierungsfaktor 5 | 1.0 – 4.00 – 50.0 | |
- | 15506 | 0 | Skalierungsfaktor 6 | 1.0 – 3.33 – 50.0 | |
- | 15507 | 0 | Skalierungsfaktor 7 | 1.0 – 2.86 – 50.0 | |
- | 15508 | 0 | Skalierungsfaktor 8 | 1.0 – 2.25 – 50.0 | |
- | 15509 | 0 | Skalierungsfaktor 9 | 1.0 – 2.22 – 50.0 | |
- | 15510 | 0 | Skalierungsfaktor 10 | 1.0 – 2.00 – 50.0 | |
- | 15511 | 0 | Skalierungsfaktor 11 | 1.0 – 1.67 – 50.0 | |
- | 15512 | 0 | Skalierungsfaktor 12 | 1.0 – 1.43 – 50.0 | |
- | 15513 | 0 | Skalierungsfaktor 13 | 1.0 – 1.25 – 50.0 | |
- | 15514 | 0 | Skalierungsfaktor 14 | 1.0 – 1.11 – 50.0 | |
- | 15515 | 0 | Skalierungsfaktor 15 | 1.0 – 1.00 – 50.0 | |
- | 8968 | 0 | Skalierungsfaktoren geändert | JA/NEIN (Anzeigewert) | |
- | 8969 | 0 | Werkseinstellung Skalierungsfaktoren | JA/NEIN | |
17_ | Festsollwerte | ||||
170 | 8489 | 0 | Festsollwert n0 | -3600 – 150 – 3600 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
171 | 8490 | 0 | Festsollwert n1 | -3600 – 750 – 3600 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
172 | 8491 | 0 | Festsollwert n2 | -3600 – 1500 – 3600 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
173 | 10096 | 31 | Festsollwert n3 | -3600 – 2500 – 3600 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
- | 10096 | 38 | Festsollwert n4 | -3600 – 2500 – 3600 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
- | 10096 | 39 | Festsollwert n5 | -3600 – 2500 – 3600 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
Nr. | Index dez. | Subindex dez. | Name | MOVITOOLS® | MOVILINK®- |
|---|---|---|---|---|---|
3__ | Motorparameter | ||||
30_ | Begrenzungen | ||||
300 | 8515 | 0 | Start-Stopp-Drehzahl | 0 – 15 – 150 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
301 | 8516 | 0 | Minimaldrehzahl | 0 – 60 – 3600 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
302 | 8517 | 0 | Maximaldrehzahl | 0 – 3000 – 3600 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
303 | 8518 | 0 | Stromgrenze | 0 – 160 [% IN] | 1 Digit = 0.001 % IN |
32_ | Motorabgleich | ||||
320 | 8523 | 0 | Automatischer Abgleich | 0: OFF 1: ON | |
321 | 8524 | 0 | Boost | 0 – 100 [%] | 1 Digit = 0.001 % |
322 | 8525 | 0 | IxR-Abgleich | 0 – 100 [%] | 1 Digit = 0.001 % |
323 | 8526 | 0 | Vormagnetisierung | 0 – 2 [s] | 1 Digit = 0.001 s |
324 | 8527 | 0 | Schlupfkompensation | 0 – 500 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
325 | 8834 | 0 | Leerlauf-Schwingungsdämpfung | 0: OFF 1: ON (DIP-Schalter S1/8) Der Parameterwert ist von der Stellung der Bedienelemente abhängig. | |
34_ | Motorschutz | ||||
340 | 8533 | 0 | Motorschutz | 0: OFF 1: ON (DIP-Schalter S1/5) Der Parameterwert ist von der Stellung der Bedienelemente abhängig. | |
341 | 8534 | 0 | Kühlungsart | 0: Eigenlüftung 1: Fremdlüftung | |
347 | 10096 | 32 | Motorleitungslänge | 0 – 15 [m] | 1 Digit = 1 m |
348 | 9706 | 10 | Ausgangsphasenausfallkontrolle | 0: OFF 1: ON | |
Nr. | Index dez. | Subindex dez. | Name | MOVITOOLS® | MOVILINK®- |
|---|---|---|---|---|---|
5__ | Kontrollfunktionen | ||||
50_ | Drehzahlüberwachungen | ||||
500 | 8557 | 0 | Drehzahlüberwachung | 0: OFF 3: Motorisch/generatorisch (DIP-Schalter S2/4) Der Parameterwert ist von der Stellung der Bedienelemente abhängig. | |
501 | 8558 | 0 | Verzögerungszeit | 0.1 – 1 – 10 [s] | 1 Digit = 0.001 s |
52_ | Netzaus-Kontrolle | ||||
522 | 8927 | 0 | Netzphasenausfall-Überwachung. Die Deaktivierung der Netzphasenausfall-Kontrolle kann bei ungünstigen Betriebsverhältnissen zu Schäden am Gerät führen. | 0: OFF 1: ON | |
523 | 10096 | 26 | Netzaus-Kontrolle | 0: Betrieb am Drehstromnetz 1: Betrieb mit MOVITRANS® | |
590 | 10537 | 1 | Lokalisierung | 0: OFF 1: ON | |
Nr. | Index dez. | Subindex dez. | Name | MOVITOOLS® | MOVILINK®- |
|---|---|---|---|---|---|
7__ | Steuerfunktionen | ||||
70_ | Betriebsarten | ||||
700 | 8574 | 0 | Betriebsart | 0: VFC 2: VFC Hubwerk 3: VFC Gleichstrombremsung 21: U/f-Kennlinie 22: U/f + Gleichstrombremsung (DIP-Schalter S2/3) Der Parameterwert ist von der Stellung der Bedienelemente abhängig. | |
71_ | Stillstandsstrom | ||||
710 | 8576 | 0 | Stillstandsstrom | 0 – 50% IMot | 1 Digit = 0.001 % IMot |
72_ | Sollwert-Haltfunktion | ||||
720 | 8578 | 0 | Sollwert-Haltfunktion | 0: OFF 1: ON | |
721 | 8579 | 0 | Stopp-Sollwert | 0 – 30 – 500 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
722 | 8580 | 0 | Start-Offset | 0 – 30 – 500 [min-1] | 1 Digit = 0.001 min-1 |
73_ | Bremsenfunktion | ||||
731 | 8749 | 0 | Bremsenöffnungszeit | 0 – 2 [s] | 1 Digit = 0.001 s |
732 | 8585 | 0 | Bremseneinfallzeit | 0 – 0.2 – 2 [s] | 1 Digit = 0.001 s |
738 | 8893 | 0 | Lüften der Bremse ohne | 0: OFF 1: ON (DIP-Schalter S2/2) Der Parameterwert ist von der Stellung der Bedienelemente abhängig. | |
- | 10501 | 1 | Brems-Chopper | 0: OFF 1: ON 2: Erhöhter Pegel (920 V EIN, 870 V AUS) | |
77_ | Energiesparfunktion | ||||
770 | 8925 | 0 | Energiesparfunktion | 0: OFF 1: ON | |
Nr. | Index dez. | Subindex dez. | Name | MOVITOOLS® | MOVILINK®- |
|---|---|---|---|---|---|
8__ | Gerätefunktionen | ||||
80_ | Setup | ||||
802 | 8594 | 0 | Werkseinstellung | 0: Keine Werkseinstellung 2: Auslieferungszustand | |
803 | 8595 | 0 | Parametersperre | 0: OFF 1: ON | |
805 | 10095 | 1 | Inbetriebnahme-Modus | 0: Easy 1: Expert | |
81_ | Serielle Kommunikation | ||||
812 | 8599 | 0 | RS485-Timeout-Zeit | [s] (nur Anzeige) | 1 Digit = 0.001 s |
83_ | Fehlerreaktionen | ||||
832 | 8611 | 0 | Fehlerreaktion Motorüberlast | 0: Keine Reaktion 1: Fehler anzeigen 2: Sofortstopp/Verriegelung 4: Schnellstopp/Verriegelung 12: Normalhalt/Verriegelung | |
84_ | Reset-Verhalten | ||||
840 | 8617 | 0 | Manueller Reset | 0: Nein 1: Ja | |
86_ | Modulation | ||||
860 | 8620 | 0 | PWM-Frequenz | 0: 4 kHz 1: 8 kHz 3: 16 kHz (DIP-Schalter S1/7) Der Parameterwert ist von der Stellung der Bedienelemente abhängig. | |