Kopierfunktion des Bediengeräts DBG

Mit dem Bediengerät DBG können Sie den kompletten Parametersatz des Bediengeräts DBG von einem MOVIMOT®-Umrichter auf andere MOVIMOT®-Umrichter wie folgt kopieren.

Die Übertragung von Parametern ist nur zwischen gleichen MOVIMOT®-Antrieben zulässig (gleicher Umrichter und gleicher Motor).

  1. Wählen Sie im Kontext-Menü den Menüpunkt "KOPIEREN IN DBG" an.
    • Bestätigen Sie die Auswahl mit der -Taste.
  2. Schließen Sie das Bediengerät DBG nach dem Kopiervorgang an einen anderen MOVIMOT®-Umrichter an.
  3. Wählen Sie im Kontext-Menü den Menüpunkt "KOPIEREN IN MM" an.
    • Bestätigen Sie die Auswahl mit der -Taste.