旋转接线盒

SEW-EURODRIVE建议购买出厂时已配有正确的电缆进线孔位置的预制MOVIMOT®驱动装置。特殊情况下,电缆进线孔位置可以旋转到对面一侧(只适用于模块化接线盒)。

警告

电容器放电不完全会导致电击。
死亡或重伤。
  • 将变频器切换到零电压状态。切断电源后务请遵守最小关闭时间:
    • 1分钟
  1. 断开接线前请标记MOVIMOT®变频器的接线柱,以方便后面重新安装。
  2. 断开电源、控制和传感器连接。
  3. 取下螺栓 [1],拆下MOVIMOT®变频器 [2]。
  4. 松开螺栓 [3],取下接线盒 [4]。
  5. 将接线盒 [4] 旋转180°。
  6. 将接线盒 [4] 安放到安装板 [5] 上,然后用4个螺栓 [3] 拧紧。
  7. 重新连接好电缆。
  8. 将MOVIMOT®变频器 [2] 安放到接线盒上,然后用4个螺栓 [1] 拧紧。