Girando a caixa de conexões
Por princípio, a SEW-EURODRIVE recomenda o uso de sistemas pré-fabricados do acionamento MOVIMOT® com posição correta da entrada dos cabos. Em casos excepcionais, é possível virar a posição das entradas de cabos para o lado oposto (apenas em versões com caixa de ligação modular).

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a capacitores que não estão descarregados completamente.
Morte ou ferimentos graves.
- Desligar o conversor da rede de alimentação. Cumprir, após a desconexão da alimentação, o seguinte intervalo mínimo:
- 1 minuto
- Marcar as conexões do conversor MOVIMOT® antes da desconexão para a remontagem posterior.
- Desconectar as conexões de alimentação, de controle e do sensor.
- Remover os parafusos [1] e retirar o conversor MOVIMOT® [2].
- Soltar os parafusos [3] e retirar a caixa de ligação [4].
- Girar a caixa de ligação [4] em 180°.
- Colocar a caixa de ligação [4] sobre a placa de fixação [5] e aparafusá-la bem com 4 parafusos [3].
- Reinstalar as conexões.
- Montar o conversor MOVIMOT® [2] sobre a caixa de ligação e aparafusá-lo, firmemente, com 4 parafusos [1].