Girar la caja de conexiones
En principio, SEW‑EURODRIVE recomienda adquirir el accionamiento MOVIMOT® de fábrica ya configurado con las entradas de cable en la ubicación correcta. En casos excepcionales, es posible ubicar las entradas de los cables en el lado opuesto (solo en las versiones con caja de conexiones modular).

ADVERTENCIA

Electrocución por condensadores no descargados completamente.
Lesiones graves o fatales.
- Desconecte el variador de la alimentación. Respete el tiempo mínimo de desconexión tras la desconexión de la red:
- 1 minuto
- Antes de desconectar, marque las conexiones del variador MOVIMOT® para su posterior montaje.
- Desemborne las conexiones de red, de control y de sensor.
- Desenrosque los tornillos [1] y extraiga el variador MOVIMOT® [2].
- Desenrosque los tornillos [3] y extraiga la caja de conexiones [4].
- Gire la caja de conexiones [4] en 180°.
- Coloque la caja de conexiones [4] sobre la placa de montaje [5] y asegúrela con cuatro tornillos [3].
- Restablezca las conexiones.
- Coloque el variador MOVIMOT® [2] sobre la caja de conexiones y atorníllelo con 4 tornillos [1].