Pivotement de l'embase de raccordement

En principe, SEW-EURODRIVE recommande de se procurer l'entraînement MOVIMOT® précâblé en usine avec les passages de câbles correctement positionnés. Dans des cas exceptionnels, il est possible de faire pivoter les passages de câbles vers le côté opposé (uniquement pour les exécutions équipées d'une embase de raccordement modulaire).

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû à des condensateurs déchargés partiellement.
Blessures graves ou mortelles.
  • Couper l'alimentation du variateur. Après coupure de l'alimentation, respecter la durée de coupure minimale suivante :
    • 1 minute
  1. Avant de débrancher le variateur MOVIMOT®, marquer les raccordements pour faciliter le remontage ultérieur.
  2. Débrancher les raccordements réseau, de commande et des capteurs.
  3. Retirer les vis [1] et enlever le variateur de vitesse MOVIMOT® [2].
  4. Desserrer les vis [3] et retirer l'embase de raccordement [4].
  5. Faire pivoter l'embase de raccordement [4] de 180°.
  6. Mettre en place l'embase de raccordement [4] sur la plaque de montage [5] et la fixer à l'aide de quatre vis [3].
  7. Rétablir les raccordements.
  8. Mettre en place le variateur de vitesse MOVIMOT® [2] sur l'embase de raccordement et le fixer à l'aide de quatre vis [1].