Remplacement de l'appareil
- Retirer les vis et enlever le variateur de vitesse MOVIMOT® de l'embase de raccordement.
- Comparer les données de la plaque signalétique de l'ancien variateur de vitesse MOVIMOT® avec celles de la plaque signalétique du nouveau variateur MOVIMOT®.
- Régler les éléments de réglage suivants sur le nouveau variateur de vitesse MOVIMOT® conformément aux éléments de réglage de l'ancien variateur MOVIMOT®.
- Déverrouiller le module d'identification moteur du nouveau variateur de vitesse MOVIMOT® et le retirer avec précaution.
- Déverrouiller le module d'identification moteur du nouveau variateur de vitesse MOVIMOT® et le retirer avec précaution.
- Insérer ce module d'identification moteur dans le nouveau variateur de vitesse MOVIMOT®.
- Placer le nouveau variateur de vitesse MOVIMOT® sur l'embase de raccordement et le visser.
- Alimenter le variateur de vitesse MOVIMOT® en tension.
- Vérifier le fonctionnement du nouveau variateur de vitesse MOVIMOT®.