设备更换

警告

电容器放电不完全会导致电击。
死亡或重伤。
- 将变频器切换到零电压状态。切断电源后务请遵守最小关闭时间:
- 1分钟
- 取下螺栓,将MOVIMOT®变频器从接线盒上拆下。
- 对比拆下的MOVIMOT®变频器和新的MOVIMOT®变频器铭牌上的数据是否一致。
- 只能用具有相同零件号的新MOVIMOT®变频器进行更换。
- 根据旧的MOVIMOT®变频器上的操作元件设置以下新MOVIMOT®变频器的操作元件:
- DIP开关S1
- DIP开关S2
- 设定值电位计f1
- 开关f2
- 开关t1
- 松开新MOVIMOT®变频器上的Drive-Ident模块,然后小心取出。
- 松开旧MOVIMOT®变频器上的Drive-Ident模块,然后小心取出。
- 将取出的Drive-Ident模块插入新的MOVIMOT®变频器。
- 注意正确卡入Drive-Ident模块。
- 将新的MOVIMOT®变频器安放到接线盒上,然后用螺栓拧紧固定。
- 接通MOVIMOT®变频器电源。
- 更换设备后第一次开机时必须保证24V供电至少连续稳定接通10秒钟。
- 更换设备后可能最多要等6秒钟,MOVIMOT®变频器才会发出准备就绪信号。
- 检查新MOVIMOT®变频器的功能。