Troca da unidade

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a capacitores que não estão descarregados completamente.
Morte ou ferimentos graves.
  • Desligar o conversor da rede de alimentação. Cumprir, após a desconexão da alimentação, o seguinte intervalo mínimo:
    • 1 minuto
  1. Remover os parafusos e retirar o conversor MOVIMOT® da caixa de ligação.
  2. Comparar os dados na plaqueta de identificação do antigo conversor MOVIMOT® com os dados na plaqueta de identificação do novo conversor MOVIMOT®.
    • Só é possível substituir o conversor MOVIMOT® por um conversor MOVIMOT® com o mesmo código.
  3. Ajustar os seguintes elementos de controle no novo conversor MOVIMOT® de acordo com os elementos de controle do conversor MOVIMOT® anterior:
    • Chave DIP S1
    • Chave DIP S2
    • Potenciômetro de valor nominal f1
    • Chave f2
    • Chave t1
  4. Destravar o módulo de identificação do acionamento do novo conversor MOVIMOT® e retirá-lo com cuidado.
  5. Destravar o módulo de identificação do acionamento do conversor MOVIMOT® anterior da mesma forma e retirá-lo com cuidado.
  6. Inserir este módulo de identificação do acionamento no novo conversor MOVIMOT®.
    • Certificar-se de que o módulo de identificação do acionamento travou no lugar correto.
  7. Colocar o novo conversor MOVIMOT® sobre a caixa de ligação e aparafusá-lo bem.
  8. Alimentar o conversor MOVIMOT® com tensão.
    • Ao ligar a unidade pela primeira vez após a sua troca, a alimentação 24 V deve estar presente de modo estável e ininterrupto há pelo menos 10 segundos.
    • Após a troca da unidade, é possível que haja um intervalo de até 6 s até que o conversor MOVIMOT® comunique um sinal de pronto para funcionar.
  9. Verificar se o novo conversor MOVIMOT® funciona corretamente.