Drive-Ident模块

可插拔DIM模块安装在基本单元内。

下图展示了Drive-Ident模块和模块在MOVIMOT®变频器上的位置。

[1]

电机识别模块

DIM模块带有一个存储块,用于保存下列信息:

  • 电机数据
  • 制动器数据
  • 用户参数

如必须更换MOVIMOT®变频器,您可以通过简单地转插DIM模块重新启用设备(无需计算机/笔记本电脑和数据备份)。

如在更换设备时

  • 没有正确复制DIP开关的设置
  • 或使用了零件号不同的MOVIMOT®变频器(例如使用其它的设备功率),

MOVIMOT®变频器可以发现配置变化。此时某些调试参数可能要重新初始化。

因此只能用具有相同零件号的新MOVIMOT®变频器进行更换。

有关设备更换的说明参见设备更换章节。