操作提示

警告

接头、电缆和电机端子上的危险电压会导致电击。
接通设备后,接头上以及与之相连的电缆和电机端子上均带有危险电压。设备锁闭和电机停止时也同样如此。
可能导致死亡或重伤。
  • 避免在有负载时接线。
  • 在设备上进行任何操作前,请将设备和电源断开。请注意,关闭控制器后1分钟内端子和接头上仍可能带有危险电压。
  • 在设备输出端上接线前,请锁闭变频器的输出级。

警告

电容器放电不完全会导致电击。
死亡或重伤。
  • 将变频器切换到零电压状态。切断电源后务请遵守最小关闭时间:
    • 1分钟

警告

电机意外启动危险
死亡或重伤
  • 遵守调试提示。
  • 禁用所有的触发信号。

警告

设备的高温表面(如散热片)会造成烫伤。
重伤。
  • 设备完全冷却后方可接触表面。

提示

  • 所有操作模式中的最大输出频率为120 Hz。
  • 如果超出了最大输出频率,MOVIMOT®变频器上的LED指示灯慢闪红灯(故障08“转速监控”)。