Remarques concernant l'exploitation

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses au niveau des raccordements, des câbles et des bornes moteur.
Lorsque l'appareil est sous tension, des tensions dangereuses apparaissent sur les raccordements et sur les câbles et bornes moteur qui y sont raccordés, même lorsque l'appareil est verrouillé et le moteur à l'arrêt.
Blessures graves ou mortelles.
- Éviter toute commutation sous charge.
- Couper l'alimentation en tension avant toute intervention sur l'appareil ! Noter que des tensions dangereuses peuvent persister sur les bornes et les raccordements jusqu'à dix minutes après la mise hors tension du système de pilotage !
- Verrouiller l'étage de puissance du variateur de vitesse avant de commuter le contacteur en sortie du variateur.

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû à des condensateurs déchargés partiellement.
Blessures graves ou mortelles.
- Couper l'alimentation du variateur. Après coupure de l'alimentation, respecter la durée de coupure minimale suivante :
- 1 minute

AVERTISSEMENT

Danger dû à un redémarrage involontaire du moteur.
Blessures graves ou mortelles.
- Respecter les consignes de mise en service.
- Désactiver les signaux de commande.

AVERTISSEMENT

Risque de brûlure dû aux surfaces chaudes de l'appareil (p. ex. du radiateur).
Blessures graves.
- Ne toucher l'appareil que lorsqu'il a suffisamment refroidi.
REMARQUE

- La fréquence de sortie maximale est de 120 Hz dans tous les modes d'exploitation.
- Si la fréquence de sortie maximale est dépassée, la diode d'état du variateur de vitesse MOVIMOT® clignote lentement en rouge (défaut 08 "Surveillance de vitesse").