Module d'identification moteur
Le module d'identification moteur débrochable est intégré dans l'appareil en version de base.
L'illustration suivante montre le module d'identification moteur et sa position dans le variateur MOVIMOT®.

[1] | Module d'identification moteur |
Le module d'identification moteur contient un bloc mémoire dans lequel sont sauvegardées les informations suivantes.
- Caractéristiques moteur
- Caractéristiques frein
- Paramètres utilisateur
En cas de nécessité de remplacer un variateur MOVIMOT®, l'installation pourra ensuite être remise en service en réinsérant simplement le module d'identification moteur, sans PC ou ordinateur portable ni sauvegarde des données.
Si, en cas de remplacement d'appareil,
- le réglage des interrupteurs DIP n'est pas reproduit correctement
- ou en cas d'utilisation d'un variateur MOVIMOT® avec une autre référence (p. ex. d'une autre puissance),
le variateur de vitesse MOVIMOT® détecte une modification de la configuration. Certains paramètres de mise en service peuvent alors être réinitialisés.
Le variateur de vitesse MOVIMOT® ne peut être remplacé que par un variateur de vitesse MOVIMOT® avec la même référence.
Les informations concernant le remplacement d'appareil figurent au chapitre Remplacement de l'appareil.