Módulo de identificação do acionamento
O módulo de identificação do acionamento encaixável está instalado na unidade básica.
A figura abaixo mostra o módulo de identificação do acionamento e sua posição no conversor MOVIMOT®.

[1] | Módulo de identificação do acionamento |
O módulo de identificação do acionamento contém um módulo de memória onde estão armazenadas as seguintes informações:
- Dados do motor
- Dados do freio
- Parâmetros do usuário
Se for necessário trocar um conversor MOVIMOT®, você pode voltar a colocar o sistema em operação simplesmente inserindo o módulo de identificação do acionamento sem PC/laptop e sem backup dos dados.
Se numa troca de unidade
- o ajuste da chave DIP não for transmitido corretamente
- ou se for utilizado um conversor MOVIMOT® com um outro código (por ex., com outra potência da unidade),
o conversor MOVIMOT® detecta uma alteração na configuração. Assim, é possível reinicializar determinados parâmetros de colocação em operação.
Por essa razão, só é permitido substituir o conversor MOVIMOT® por um conversor MOVIMOT® com o mesmo código.
Informações sobre a troca de unidade consta no capítulo Troca da unidade.