Instruções para a operação

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a tensões perigosas nas conexões, cabos e bornes do motor.
Quando a unidade está ligada há tensões perigosas nas conexões e nos cabos e bornes do motor conectados nela. O mesmo ocorre quando a unidade está bloqueada ou quando o motor está parado.
Morte ou ferimentos graves.
  • Evitar ligar sob carga.
  • Antes de todos os trabalhos na unidade, desligar a unidade da fonte de alimentação. Observar que ainda podem existir tensões perigosas nos bornes e nas conexões durante até 1 minuto após desligar o controle malha aberta.
  • Bloquear os estágios de saída do conversor antes de ligar a saída da unidade.

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a capacitores que não estão descarregados completamente.
Morte ou ferimentos graves.
  • Desligar o conversor da rede de alimentação. Cumprir, após a desconexão da alimentação, o seguinte intervalo mínimo:
    • 1 minuto

ATENÇÃO

Perigo devido à partida involuntária do motor
Morte ou ferimentos graves
  • Observar as instruções de colocação em operação.
  • Desativar todos os sinais de controle.

ATENÇÃO

Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes da unidade (por exemplo, do dissipador de calor).
Ferimentos graves.
  • Não tocar na unidade até ela ter arrefecido suficientemente.

INFORMAÇÃO

  • A frequência de saída máxima é de 120 Hz em todos os modos de operação.
  • Se a frequência de saída máxima for excedida, o LED de estado no conversor MOVIMOT® piscará lentamente em vermelho (irregularidade 08 "Monitoração da rotação").