Indicaciones de funcionamiento

ADVERTENCIA

Electrocución por tensiones peligrosas en conexiones, cables y bornas del motor.
Cuando la unidad está encendida, las conexiones y los cables y las bornas del motor conectados a las mismas están sometidos a tensiones peligrosas. Esto también sucede cuando la unidad está bloqueada y el motor se encuentra parado.
Lesiones graves o mortales.
- Evite las conexiones bajo carga.
- Antes de realizar cualquier trabajo en la unidad desconéctela de la tensión de alimentación. Tenga en cuenta que incluso 1 minuto después de la desconexión del control puede haber tensiones peligrosas en las bornas y conexiones.
- Bloquee la etapa de salida del variador antes de conectar en la salida de la unidad.

ADVERTENCIA

Electrocución por condensadores no descargados completamente.
Lesiones graves o fatales.
- Desconecte el variador de la alimentación. Respete el tiempo mínimo de desconexión tras la desconexión de la red:
- 1 minuto

ADVERTENCIA

Peligro por el arranque involuntario del motor
Lesiones graves o mortales
- Observe las indicaciones para la puesta en marcha.
- Desactive todas las señales de control.

ADVERTENCIA

Riesgo de sufrir quemaduras debido a las superficies calientes de la unidad (p. ej. del disipador de calor).
Lesiones graves.
- No toque la unidad hasta que se haya enfriado lo suficiente.
AVISO

- La frecuencia de salida máxima asciende en todos los modos de funcionamiento a 120 Hz.
- En caso de sobrepasar la frecuencia de salida máxima, el LED de estado en al variador MOVIMOT® parpadea lentamente en rojo (fallo 08 "Vigilancia de la velocidad").