安全子功能
可以使用以下与驱动相关的安全子功能:
- STO(符合EN 61800-5-2标准的安全断开扭矩)通过切断24 V安全电源电压来实现。
- STO功能启用时,变频器不向电机送电,无法形成扭矩。此安全功能相当于EN 60204-1停止类别0的非控制停机。
- 要切断24 V安全电源电压,必须使用合适的外部安全控制设备/安全继电器来操作。
- SS1-t (Safe Stop 1) – (带时间控制的安全停止1,符合EN 61800-5-2标准)通过合适的外部控制(例如带延迟关断功能的安全继电器)。
- 您须遵守以下流程:
- 使用适当的制动斜率通过预先规定的设定值使驱动装置减速。
- 在规定的安全延迟时间后切断24 V安全电源电压(= 触发STO功能)。
- 此安全功能相当于EN 60204‑1停止类别1受操控的停机。