安全设计

  • MOVIMOT® MM..D变频器的优点在于可以连接一台外部安全控制器或安全继电器。启动连接的命令设备(如带休停功能的紧急停机按钮)后,此安全设备通过切断24 V安全电源来中断所有向功率输出级(IGBT)发送脉冲序列所需的运行部件的电流输送。从而确保变频器不向电机送电,无法形成扭矩。
  • 切断24 V电源可以确保中断所有用于控制驱动装置的电源电压。
  • 这种断路方法并不通过接触器或开关切断驱动装置和电网之间的电流输送,而是如上所述通过切断24 V电源来防止变频器内的功率半导体被操控。这样即使电源电压仍然接通,相应电机也不再形成磁场。