Conceito de segurança

  • O conversor de frequência MOVIMOT® MM..D se caracteriza pela possibilidade de conexão de um controlador de segurança externo/relé de segurança externo. Isso desconecta todos os elementos ativos que são necessários para gerar o trem de pulsos no estágio de potência de saída (IGBT), desligando a tensão de alimentação de 24 V relacionada à segurança quando é acionado um dispositivo de controle (por exemplo, botão de parada de emergência com função de engate). Isso garante que o conversor de frequência não forneça energia para o motor que pode gerar torque.
  • Através da desconexão da tensão de alimentação de 24 V, assegura-se que todas as tensões de alimentação necessárias para o controle do acionamento estão interrompidas.
  • Em vez da separação galvânica do acionamento da rede através de contatores ou chaves, o desligamento da tensão de alimentação de 24 V aqui descrito impede de forma segura o controle dos semicondutores de potência no conversor de frequência. Com isso, a geração de campo magnético para o respectivo motor é desligada, apesar da tensão de entrada continuar presente.