Subfunções de segurança

As seguintes subfunções de segurança podem ser usadas:

  • STO (torque desligado de modo seguro conforme EN 61800-5-2) através de desligamento da tensão de alimentação de 24 V relacionada à segurança.
  • Se a função STO estiver ativada, o conversor de frequência não fornece energia para o motor que pode gerar torque. Essa função de segurança corresponde a uma parada sem controle conforme EN 60204-1, categoria de parada 0.
  • O desligamento da tensão de alimentação de 24 V relacionada à segurança deve ser realizado com um controle de segurança externo/relé de segurança externo adequado.
  • SS1-t (Safe Stop 1) – (parada segura 1, com gerenciamento de tempo conforme a EN 61800-5-2) através de controle externo adequado (por ex., relé de segurança com desligamento retardado).
  • Cumprir a seguinte sequência:
    • Desacelerar o acionamento usando uma rampa de frenagem adequada através da entrada de referência.
    • Desligar a tensão de alimentação de 24 V relacionada à segurança (= ativação da função STO) de acordo com um atraso especificado e relacionado à segurança.
  • Essa função de segurança corresponde a uma parada controlada conforme EN 60204‑1, categoria de parada 1.