Concepto de seguridad

  • El variador de frecuencia MOVIMOT® MM..D ofrece la posibilidad de conectar un control de seguridad/dispositivo de desconexión de seguridad externo. Al accionar un aparato de mando conectado (p. ej. botón de desconexión de emergencia con función de enganche), la unidad conmuta al estado sin corriente todos los elementos activados requeridos para generar las repeticiones de impulsos en la etapa de salida de potencia (IGBT), desconectando la tensión de alimentación de 24 V orientada a la seguridad. De esta forma se garantiza que el variador de frecuenciano suministre al motor energía que pueda generar un par.
  • Desconectando la tensión de alimentación de 24 V, se garantiza la interrupción de todas las tensiones de alimentación necesarias para el control del accionamiento.
  • En lugar de emplear una separación galvánica de red del accionamiento mediante contactores o interruptores, a través de la citada desconexión de tensión de alimentación de 24 V se impide de forma segura que se active el control del semiconductor de potencia del variador de frecuencia. De esta forma se desconecta la generación del campo de giro en el motor correspondiente, pese a que la tensión de red sigue aplicada.