Concept de sécurité
- Le variateur de vitesse MOVIMOT® MM..D se distingue par la possibilité de raccordement d'un système de pilotage de sécurité externe ou d'un dispositif de coupure de sécurité externe. Ce système ou dispositif coupe tous les éléments actifs nécessaires pour la transmission des impulsions à l'étage de puissance (IGBT), suite à l'activation d'un dispositif de commande raccordé (p. ex. bouton d'arrêt d'urgence avec fonction verrouillage). Ceci permet de garantir que le variateur de vitesse ne délivre aucune énergie pouvant générer un couple au moteur.
- La coupure de l'alimentation 24 V permet de garantir que toutes les tensions d'alimentation nécessaires au fonctionnement de l'entraînement sont coupées.
- Au contraire de l'isolation galvanique du réseau d'un entraînement par fusible ou contacteur, la coupure de la tension d'alimentation 24 V décrite ici permet d'empêcher de manière sûre le pilotage des semi-conducteurs de puissance du variateur de vitesse. Il en résulte le blocage du champ tournant pour le moteur concerné, bien que la tension réseau soit encore appliquée.