Règlement (UE) machines
La directive machines UE (directive 2023/1230) impose des exigences spéciales aux composants de sécurité et aux machines afin de les protéger contre la compromission.
L'appareil décrit intègre des composants de sécurité pouvant être utilisés pour réduire les menaces pour les machines. Les sous-fonctions de sécurité sont exécutées exclusivement de manière électronique, sans utiliser un logiciel. Les fonctionnalités des composants de sécurité ne peuvent donc pas être corrompues par un logiciel.
Tenir compte des points suivants.
- Procéder à une appréciation et réduction des risques de la machine selon ISO 12100.
- Mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d’empêcher tout accès non autorisé aux fonctions de sécurité ainsi qu’aux fonctions non liées à la sécurité, dès lors que leur modification est susceptible de générer un risque conformément à l’appréciation des risques (voir Menaces potentielles).
Pour cela, tenir impérativement compte de la documentation suivante.
- Manuel : Cybersécurité pour les variateurs de vitesse de la génération B
Informations complémentaires