Regulamento Europeu de Máquinas
O Regulamento Europeu de Máquinas (Regulamento 2023/1230, "MVO") estabelece requisitos específicos para componentes de segurança e máquinas visando à proteção contra comprometimentos.
A unidade descrita integra componentes de segurança que podem ser utilizados para a redução de riscos em máquinas. As subfunções de segurança são realizadas exclusivamente de forma eletrônica, sem o uso de software. Por esse motivo, a funcionalidade dos componentes de segurança não pode ser comprometida por software.
Observar o seguinte:
- Realizar uma avaliação e redução de riscos da máquina conforme a norma ISO 12100.
- Implementar medidas técnicas e organizacionais adequadas para impedir qualquer acesso não autorizado a funções relacionadas e não relacionadas à segurança, caso sua manipulação possa resultar em perigo conforme a avaliação de risco (consultar Possíveis perigos).
Para isso, observar obrigatoriamente a seguinte documentação:
- Manual "Cibersegurança para conversores da geração B"
Informações adicionais