欧盟机械指令

欧盟机械指令(第2023/1230号条例,“MVO”)对安全部件和机械提出了专门的防篡改要求。

所述设备集成了可用于降低机械中危险的安全组件。安全子功能完全通过电子方式实现,不使用软件。因此,安全部件的功能不会因软件而受到影响。

请注意如下说明:

  • 请根据ISO 12100标准对机器进行风险评估和风险最小化。
  • 请实施适当的技术和组织性措施,以防止任何未经授权的访问,无论是针对安全相关功能还是非安全相关功能,只要根据风险评估,对其进行篡改可能会导致危险(参见潜在危险)。

为此,请务必遵守以下文档:

  • “B代变频器网络安全”手册