Possíveis perigos

Pontos de acesso para manipulações

A unidade possui interfaces que permitem o acesso remoto a funções não relacionadas à segurança. Neste contexto, "acesso remoto" significa que o acesso é disponibilizado por meio de uma função de software além dos limites físicos da máquina, do conversor e do freio, direta ou indiretamente por meio das interfaces locais de comunicação da unidade. Por meio dessas interfaces, todos os parâmetros podem ser alterados sem protocolo de segurança.

Possíveis perigos

Entre os possíveis perigos causados por pessoas não autorizadas com acesso remoto às funções de software estão:

  • Manipulação da rotação, resultando em acelerações e desacelerações.
  • Controle indesejado do módulo de potência, causando um movimento perigoso no eixo do motor.
  • Controle indesejado do freio (liberação do freio), causando um movimento perigoso no eixo do motor.
  • Aquecimento excessivo da unidade e do motor, resultando em destruição térmica.