Menaces potentielles
Points d'accès pour modifications
L'appareil est équipé d'interfaces permettant l'accès à distance à des fonctions de sécurité et à des fonctions non critiques. Dans ce contexte, le terme "accès à distance" désigne la possibilité d’accéder à l’appareil au‑delà des limites physiques de la machine, du variateur de vitesse et du système d'entraînement, au moyen d’une fonction logicielle, directement ou indirectement via les interfaces de communication locales. Ces interfaces permettent la modification de l’ensemble des paramètres sans mise en œuvre de protocoles de sécurité.
Menaces potentielles
Les menaces potentielles associées à l'accès à distance des fonctions logicielles par des personnes non autorisées incluent notamment :
- Modification de la vitesse de rotation avec pour conséquence des accélérations et des décélérations
- Pilotage involontaire de l'étage de puissance pouvant générer un mouvement dangereux au niveau de l'arbre moteur
- Pilotage involontaire du frein (déblocage du frein) pouvant générer un mouvement dangereux au niveau de l'arbre moteur
- Échauffement excessif de l'appareil et du moteur avec pour conséquence la destruction thermique