Protection de la commande STO

La sous-fonction de sécurité STO est exécutée exclusivement de manière électronique, sans utiliser un logiciel. Les fonctions logicielles de l'appareil n'ont aucune incidence sur la sous-fonction de sécurité STO. Une personne potentiellement malveillante n'a aucun moyen de corrompre les sous-fonctions de sécurité en modifiant le logiciel ou les données transmises à l'appareil.

Tenir compte des points suivants.

  • Protéger la machine et ses composants qui commandent la sous-fonction de sécurité STO contre toute compromission potentielle.