Raccordement des câbles hybrides
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles hybrides des références 01867423 et 08179484 et les bornes moteur correspondantes du moteur DR.. .
Borne moteur DR.. | Couleur conducteur / Désignation câble hybride |
|---|---|
U1 | Noir / U1 |
V1 | Noir / V1 |
W1 | Noir / W1 |
4a | Rouge / 13 |
3a | Blanc / 14 |
5a | Bleu / 15 |
1b | Noir / 1 |
2b | Noir / 2 |
Raccordement PE | Vert/jaune + extrémité de blindage (blindage intérieur) |
L'illustration suivante montre le raccordement du câble hybride sur la boîte à bornes du moteur DR.. .

REMARQUE

L'installation d'un redresseur de frein n'est pas autorisée sur un moteur frein.
Sur un moteur frein, le variateur de vitesse MOVIMOT® pilote directement le frein.
ATTENTION
Endommagement de l'entraînement dû à un court-circuit à la terre.
Dommages matériels.
- À l'installation, éviter les liaisons conductrices entre la sortie moteur et la terre.
- À l'installation, éviter les liaisons conductrices entre la sortie frein et la terre.