混合电缆的连接

下表显示混合电缆的芯线配置(零件号01867423和08179484)及对应的DR..电机端子:

DR..电机端子

混合电缆的芯线颜色/标记

U1

黑色/U1

V1

黑色/V1

W1

黑色/W1

4a

红色/13

3a

白色/14

5a

蓝色/15

1b

黑色/1

2b

黑色/2

过程输入端接口

绿色/黄色+屏蔽末端(内屏蔽)

下图为混合电缆在DR..电机接线盒上的连接:

提示

使用制动电机时,严禁安装制动整流块。
使用制动电机时,MOVIMOT®变频器将直接控制制动器。

注意

接地故障会导致驱动装置损坏。
物资损失
  • 在安装过程中,应避免电机输出端和地面电势之间出现可导电的连接。
  • 在安装过程中,应避免制动输出端和地面电势之间出现可导电的连接。