Conexão do cabo híbrido

A tabela seguinte mostra a atribuição dos condutores dos cabos híbridos com os códigos 01867423 e 08179484 e respectivos bornes do motor DR..:

Borne do motor DR..

Cor do condutor/denominação do cabo híbrido

U1

Preto/U1

V1

Preto/V1

W1

Preto/W1

4a

Vermelho/13

3a

Branco/14

5a

Azul/15

1b

Preto/1

2b

Preto/2

Conexão ao terra de proteção PE

Verde/Amarelo + extremidade da blindagem (blindagem interna)

A figura seguinte mostra a conexão do cabo híbrido à caixa de ligação do motor DR..:

INFORMAÇÃO

Não deve instalar nenhuns retificadores de freios no motor com freio.
Nos motores com freio, o conversor MOVIMOT® controla o freio diretamente.

AVISO

Dano ao acionamento por falha à terra
Danos materiais
  • Durante a instalação, evitar conexões de aterramento entre a saída do motor e o potencial de aterramento.
  • Durante a instalação, evitar conexões de aterramento entre a saída do freio e o potencial de aterramento.