Liaisons entre MOVIMOT® et moteur en cas de montage à proximité du moteur

Variateur MOVIMOT®

Câble de raccordement

Entraînement

MM../P2.A/RO.A/APG4

MM../P2.A/RO.A/APGX

Référence DR.71 – DR.100 : 01867423

Référence DR.112 – DR.132 : 18116620

Moteurs triphasés avec
presse-étoupe

Référence : 05930766

Moteurs triphasés avec
connecteur ASB4

Référence : 05932785 (☆)

Référence : 08163251 (△)

Moteurs triphasés avec
connecteur ISU4
taille DR.63

Référence : 05937558 (☆)

Référence : 0816326X (△)

Moteurs triphasés avec
connecteur ISU4
tailles DR.71 – 132

MM../P2.A/RE.A/ALA4

Référence : 08179484

Moteurs triphasés avec
presse-étoupe

Référence : 08162085

Moteurs triphasés avec
connecteur ASB4

MM../P2.A/..

Référence : 08184380

Moteurs triphasés avec
presse-étoupe

Référence : 08187843 (☆)

Référence : 08165262 (△)

Moteurs triphasés avec
connecteur ISU4
taille DR.63

Référence : 08185336 (☆)

Référence : 08178178 (△)

Moteurs triphasés avec
connecteur ISU4
tailles DR.71 – 132

Référence : 05931142

Moteurs triphasés avec
connecteur ASB4