Raccordement sans connecteur

Pour les exécutions sans connecteur, le raccordement du moteur s'effectue directement par les bornes du MOVIMOT®.

[1]

Raccordement par bornes

MOVIMOT®

Borne

Câble hybride

Couleur de conducteur / Marquage

Moteur DR..

Borne

X2

U1

Noir / U1

U1

V1

Noir / V1

V1

W1

Noir / W1

W1

X1

13

Rouge / 13

4a

14

Blanc / 14

3a

15

Bleu / 15

5a

X6

24 V

Noir / 1

1b

R ou L Raccorder le câble TH à la borne "R" (=> rotation à droite) ou "L" (=> rotation à gauche), en fonction du sens de rotation demandé.

Noir / 2

2b

Raccordement PE

Vert/jaune

+ extrémité de blindage (blindage intérieur)

Raccordement PE