Anschluss ohne Steckverbinder

Bei der Ausführung ohne Steckverbinder erfolgt der Anschluss des Motors direkt über die Klemmen des MOVIMOT®.

[1]

Anschluss über Klemmen

MOVIMOT®

Klemme

Hybridkabel

Aderfarbe/Bezeichnung

DR..-Motor

Klemme

X2

U1

schwarz/U1

U1

V1

schwarz/V1

V1

W1

schwarz/W1

W1

X1

13

rot/13

4a

14

weiß/14

3a

15

blau/15

5a

X6

24V

schwarz/1

1b

R oder LSchließen Sie das TH-Kabel je nach geforderter Drehrichtung an der Klemme "R" (=> Rechtslauf) oder "L" (=> Linkslauf) an.

schwarz/2

2b

PE-Anschluss

grün/gelb

+ Schirmende (Innenschirm)

PE-Anschluss