Liaisons entre le MOVIMOT® et le moteur en cas de montage à proximité du moteur
En cas de montage du variateur MOVIMOT® à proximité du moteur (en déporté), la liaison avec le moteur est réalisé via un câble hybride préconfectionné.
Utiliser uniquement des câbles hybrides SEW pour établir la liaison entre le variateur MOVIMOT® et le moteur.
Informations complémentaires