Variateur de vitesse MOVIMOT®

L'illustration suivante montre l'embase de raccordement et le variateur de vitesse MOVIMOT®.

[1]

Embase de raccordement

[2]

X10 : connecteur pour les options BEM / BES

[3]

Connecteur vers le variateur de vitesse MOVIMOT®

[4]

Variateur MOVIMOT® avec radiateur

[5]

Presse-étoupes

[6]

Unité de raccordement avec bornes

[7]

Vis pour raccordement à la terre ⍊

[8]

X5, X6 : borniers électroniques

[9]

X1 : raccordement de la bobine de frein (moteurs avec frein) ou de la résistance de freinage (moteurs sans frein)

[10]

X1 : raccordement réseau L1, L2, L3

[11]

Identification du mode de branchement

[12]

Module d'identification moteur

[13]

Plaque signalétique du variateur de vitesse MOVIMOT®

[14]

Molette de réglage pour consigne f2 (verte)

[15]

Interrupteurs DIP S2/5 à S2/8

[16]

Molette t1 pour rampe (blanche)

[17]

Interrupteurs DIP S1/1 à S1/8

[18]

Interrupteurs DIP S2/1 à S2/4

L'illustration suivante montre le dessus du variateur de vitesse MOVIMOT®.

[1]

X50 : interface de diagnostic avec bouchon de fermeture

[2]

Potentiomètre de consigne f1 avec bouchon de fermeture à visser

[3]

Diode d'état

[4]

Identifiant de l'appareil