Conversor MOVIMOT®

A figura abaixo mostra a caixa de ligação e o conversor MOVIMOT®:

[1]

Caixa de ligação

[2]

X10: Plugue para os opcionais BEM/BES

[3]

Plugue para o conversor MOVIMOT®

[4]

Conversor MOVIMOT® com dissipador de calor

[5]

Prensa cabos

[6]

Unidade de ligação com bornes

[7]

Parafuso para conexão ao terra de proteção PE ⍊

[8]

X5, X6: Réguas de bornes da eletrônica

[9]

X1: Conexão para a bobina do freio (motores com freio) ou resistor de frenagem (motores sem freio)

[10]

X1: Conexão à rede de alimentação L1, L2, L3

[11]

Identificação do tipo de conexão

[12]

Módulo de identificação do acionamento

[13]

Plaqueta de identificação do conversor MOVIMOT®

[14]

Chave do valor nominal f2 (verde)

[15]

Chaves DIP S2/5 – S2/8

[16]

Chave t1 para a rampa do integrador (branco)

[17]

Chaves DIP S1/1 – S1/8

[18]

Chaves DIP S2/1 – S2/4

A figura abaixo mostra o lado superior do conversor MOVIMOT®:

[1]

X50: Interface de diagnóstico com bujão

[2]

Potenciômetro de valor nominal f1 com bujão

[3]

LED de estado

[4]

Código de identificação da unidade