MOVIMOT®变频器
下图展示了接线盒和MOVIMOT®变频器:

[1] | 接线盒 |
[2] | X10: BEM/BES选件插接头 |
[3] | 连接MOVIMOT®变频器的插接头 |
[4] | 带散热片的MOVIMOT®变频器 |
[5] | 电缆固定头 |
[6] | 带接线端子的接线单元 |
[7] | 用于PE连接的螺栓 ⍊ |
[8] | X5、X6:电气接线端子排 |
[9] | X1: 制动线圈(带制动器的电机)或制动电阻(不带制动器的电机)连接端子 |
[10] | X1: 电源接头L1、L2、L3 |
[11] | 连接方式标记 |
[12] | 电机识别模块 |
[13] | MOVIMOT®变频器铭牌 |
[14] | 设定值开关f2(绿色) |
[15] | DIP开关S2/5 ~ S2/8 |
[16] | 集成器斜坡开关t1(白色) |
[17] | DIP开关S1/1 ~ S1/8 |
[18] | DIP开关S2/1 ~ S2/4 |
下图显示MOVIMOT®变频器正面:

[1] | X50: 带螺塞的诊断接口 |
[2] | 带油堵的设定值电位计f1 |
[3] | 状态LED指示灯 |
[4] | 设备标记 |