Variador MOVIMOT®

La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y el variador MOVIMOT®:

[1]

Caja de conexiones

[2]

X10: conector enchufable para las opciones BEM/BES

[3]

Clavija de conexión al variador MOVIMOT®

[4]

Variador MOVIMOT® con disipador de calor

[5]

Prensaestopas

[6]

Unidad de conexión con bornas

[7]

Tornillo para la conexión a tierra (PE) ⍊

[8]

X5, X6: Regletas de bornas de la electrónica

[9]

X1: Conexión para bobina del freno (motores con freno) o resistencia de frenado (motores sin freno)

[10]

X1: Conexión a la red L1, L2, L3

[11]

Denominación del tipo de conexión

[12]

Módulo DIM

[13]

Placa de características del variador MOVIMOT®

[14]

Interruptor de valor de consigna f2 (verde)

[15]

Interruptores DIP S2/5 – S2/8

[16]

Interruptor t1 para rampa del integrador (blanco)

[17]

Interruptores DIP S1/1 – S1/8

[18]

Interruptores DIP S2/1 – S2/4

La siguiente imagen muestra la parte superior del variador MOVIMOT®:

[1]

X50: Interfaz de diagnóstico con tornillo de cierre

[2]

Potenciómetro de consigna f1 con tornillo de cierre

[3]

LED de estado

[4]

Identificación de la unidad