Entraînement MOVIMOT®

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, l'entraînement MOVIMOT® dans différentes exécutions.

Entraînement MOVIMOT® avec variateur de vitesse intégré

A

Entraînement MOVIMOT® monté à proximité du moteur

B

[1]

Identification du variateur de vitesse MOVIMOT®

[2]

Variateur de vitesse MOVIMOT®

[3]

Embase de raccordement

[4]

Moteur

[5]

Plaque signalétique de l'entraînement

[6]

Réducteur à engrenages cylindriques

L'entraînement MOVIMOT® se compose des éléments suivants :

  • Variateur de vitesse MOVIMOT®
    • monté sur le moteur (A)
    • ou monté à proximité du moteur (B)
  • d'un moteur (voir la notice d'exploitation du moteur)
  • d'un réducteur (en option, voir notice d'exploitation du réducteur)