Codification
Le tableau suivant détaille, à titre d'exemple, la codification du variateur de vitesse MOVIMOT® MM03D-503-16.
MM | Type | MM = MOVIMOT® MM..D |
03 | Puissance moteur | 03 = 0.37 kW |
D | Version D | |
- | ||
50 | Tension de raccordement | 50 = AC 380 – 500 V 23 = AC 200 – 240 V |
3 | Mode de raccordement | 3 = Triphasé |
- | ||
16 | Exécution | 16 = Exécution spéciale pour réseau IT |