Denominação do tipo

A tabela seguinte mostra, a título de exemplo, a denominação do tipo do conversor MOVIMOT® MM03D-503-16:

MM

Série

MM = MOVIMOT® MM..D

03

Potência do motor

03 = 0.37 kW

D

Versão D

-

50

Tensão de alimentação

50 = 380 – 500 VCA

23 = 200 – 240 VCA

3

Tipo de conexão

3 = trifásico

-

16

Versão

16 = projeto especial para rede IT