Designación de modelo

La siguiente tabla muestra a modo de ejemplo la designación de modelo del variador MOVIMOT® MM03D-503-16:

MM

Serie

MM = MOVIMOT® MM..D

03

Potencia del motor

03 = 0.37 kW

D

Versión D

-

50

Tensión de alimentación

50 = 380 – 500 V CA

23 = 200 – 240 V CA

3

Tipo de conexión

3 = Trifásica

-

16

Versión

16 = Diseño especial para red IT