Plaque signalétique

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la plaque signalétique d'un entraînement MOVIMOT®. Cette plaque signalétique est fixée sur le moteur.

 

Indication

Signification

[1]

RF47 DRN90L4..

Codification

[2]

01.412153807..

Numéro de série

Inverter duty VPWM

Aptitude au pilotage par variateur

3~IEC60034

Nombre de phases et standards de référence et de puissance applicables

[3]

kW 1.5 S1

Puissance nominale de l'unité d'entraînement / mode de fonctionnement selon EN 60034-1

r/min 1400/73

Vitesse nominale de l'unité d'entrainement moteur / réducteur

Hz 50

Fréquence nominale moteur

V 380-500

Tension nominale d'entrée de l'unité d'entraînement

IP54

Indice de protection selon IEC 60034-5

TEFC

Mode de refroidissement du moteur selon EN 60034-6

[4]

CT 1:5

Plage de réglage de la vitesse sous couple constant

280 – 1400 rpm

Plage de vitesse de l'unité d'entraînement sous couple constant

Hz 50 – 60

Fréquence d'entrée de l'unité d'entraînement

A 3.5

Courant nominal d'entrée de l'unité d'entraînement

[5]

kW 0.3 S1

Puissance de l'unité d'entraînement à la vitesse limite inférieure/en mode de fonctionnement selon EN 60034-1

r/min 280/15

Vitesse limite inférieure de l'unité d'entraînement

Hz 13

Fréquence moteur à la vitesse limite inférieure