Placa de características
La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo la placa de características de un accionamiento MOVIMOT®. Esta placa de características se encuentra en el motor.

| Valor | Significado |
|---|---|---|
[1] | RF47 DRN90L4.. | Designación de modelo |
[2] | 01.412153807.. | Número de serie |
Inverter duty VPWM | Aptitud para funcionamiento con variador | |
3~IEC60034 | Número de fases y estándares subyacentes de medición y potencia | |
[3] | kW 1.5 S1 | Potencia nominal de la unidad de accionamiento/Modo de funcionamiento conforme a EN 60034‑1 |
r/min 1400/73 | Velocidad nominal del motor/reductor de la unidad de accionamiento | |
Hz 50 | Frecuencia nominal del motor | |
V 380-500 | Tensión nominal de entrada de la unidad de accionamiento | |
IP54 | Índice de protección según IEC 60034-5 | |
TEFC | Tipo de refrigeración del motor según EN 60034-6 | |
[4] | CT 1:5 | Rango de ajuste de velocidad con un par constante |
280-1400 min-1 | Rango de velocidad de la unidad de accionamiento con un par constante | |
Hz 50-60 | Frecuencia de entrada de la unidad de accionamiento | |
A 3.5 | Corriente nominal de entrada de la unidad de accionamiento | |
[5] | kW 0.3 S1 | Potencia de la unidad de accionamiento a la velocidad límite inferior/Modo de funcionamiento según EN 60034‑1 |
r/min 280/15 | Velocidad límite inferior de la unidad de accionamiento | |
Hz 13 | Frecuencia del motor a la velocidad límite inferior |