铭牌

下图为MOVIMOT®驱动装置铭牌示例。此类铭牌位于电机上。

 

数值

含义

[1]

RF47 DRN90L4..

型号描述

[2]

01.412153807..

序列号

Inverter duty VPWM

适用于变频器运行

3~IEC60034

相数、基本的设计标准和功率标准

[3]

kW 1.5 S1

驱动装置/操作模式的额定功率符合EN 60034-1

r/min 1400/73

电机减速机驱动装置的额定转速

Hz 50

电机额定频率

V 380-500

驱动装置的额定输入电压

IP54

符合IEC 60034-5标准的防护等级

TEFC

符合EN 60034-6的电机冷却方式

[4]

CT 1:5

扭矩恒定时的转速调整范围

280-1400 rpm

扭矩恒定时驱动装置的转速范围

Hz 50-60

驱动装置的输入频率

A 3.5

驱动装置的额定输入电流

[5]

kW 0.3 S1

符合EN 60034-1的转速下限/运行模式下的驱动装置功率

min-1 280/15

驱动装置的转速下限

Hz 13

下限转速时的电机频率